Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 100.0 kg Csavarozható Fekete

Csapos bútorgörgő fenolos abronccsal és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277379

Gyártói cikkszám:

494701

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 17 20.980,35 Ft
18 + 6.400,4345 Ft
Standard csomagolás: 18

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.980 Ft

1 x 20.980,35 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot