Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 150.0 kg Csavarozható 100.0 mm Fekete

Csapos lemezgörgő fékkel, fenolos abronccsal és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277409

Gyártói cikkszám:

494704

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 28.580,2685 Ft
12 + 8.721,2648 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

28.580 Ft

1 x 28.580,2685 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot