Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 120.0 kg Csavarfurat Fekete

Csavarfuratos görgő fékkel, fenolos abronccsal és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277447

Gyártói cikkszám:

494708

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 29.235,2547 Ft
12 + 8.920,7017 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

29.235 Ft

1 x 29.235,2547 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot