Menü Keresés

Fix lemezes görgő 100.0 mm 35.0 mm Fekete

Fix lemezgörgő gumiabronccsal és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277461

Gyártói cikkszám:

494710

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 20.710,0381 Ft
12 + 6.309,7589 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.710 Ft

1 x 20.710,0381 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot