Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Csavarozható Fekete

Csapos lemezgörgő fékkel, fenolos abronccsal és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277485

Gyártói cikkszám:

494712

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 13 60.456,261 Ft
14 + 14.524,5251 Ft
Standard csomagolás: 14

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

60.456 Ft

1 x 60.456,261 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot