Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 120.0 kg Csavarfurat Fekete

Csavarfuratos görgő fenolos abronccsal és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277522

Gyártói cikkszám:

494716

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 34.714,2657 Ft
16 + 10.588,7998 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

34.714 Ft

1 x 34.714,2657 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot