Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 120.0 kg Csavarfurat Fekete

Csavarfuratos görgő fékkel, fenolos abronccsal és rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10277546

Gyártói cikkszám:

494718

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 46.545,6028 Ft
12 + 14.196,9815 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

46.546 Ft

1 x 46.545,6028 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hőmérséklettartomány -25 - 260 °C
Kerék anyaga Fenolos
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot