Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 35.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Ideális elektromos szekrényekhez vagy bolti berendezésekhez, vagy olyan területekre, ahol alacsony görgőmagasság szükséges. Fékezett és fék nélküli kivitel.
Essentra cikkszám:

10277584

Gyártói cikkszám:

494722

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.068,9244 Ft
100 + 652,7459 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.689 Ft

10 x 2.068,9244 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot