Menü Keresés

Görgő 60.0 mm 40.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Csavarra szerelhető csapos lemezgörgő polipropilén gumiabronccsal, fekete, horganyzott acélházban.
Essentra cikkszám:

10277591

Gyártói cikkszám:

494723

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 2.536,7717 Ft
80 + 815,9016 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

20.294 Ft

8 x 2.536,7717 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot