Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Csavarra szerelhető csapos lemezgörgő polipropilén gumiabronccsal, fekete, horganyzott acélházban.
Essentra cikkszám:

10277607

Gyártói cikkszám:

494724

33 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.514,0526 Ft
50 + 1.196,662 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.570 Ft

5 x 3.514,0526 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot