Menü Keresés

Mágneses kampó Kerek Ferrit 32.0 mm 8.0 kg

A fehér mágneses mennyezeti kampó sokoldalú és kényelmes, és bármilyen környezetben való használatra terveztek, ahol fém mennyezet van. Az üzletekben plakátok és promóciós anyagok felfüggesztésére használják. Húzóereje 8,0 kg
Essentra cikkszám:

10389546

Gyártói cikkszám:

493182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp alakja Kerek
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés módja Magnet Attatchment
Talpátmérő 32.0 mm
Teljes átmérő 32.0 mm
Teljes hossz 32.0 mm
Teljes szélesség 32.0 mm
Húzóerő 8.0 kg
Price per piece incl VAT 7.6021 GBP

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot