Menü Keresés

Mágneses kampó Kerek Ferrit 50.0 mm 22.0 kg

A fehér mágneses mennyezeti kampó sokoldalú és kényelmes, és bármilyen környezetben való használatra terveztek, ahol fém mennyezet van. Az üzletekben plakátok és promóciós anyagok felfüggesztésére használják. Húzóereje 22,0 kg
Essentra cikkszám:

10389560

Gyártói cikkszám:

493184

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.423,5021 Ft
100 + 1.371,6711 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.424 Ft

1 x 4.423,5021 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp alakja Kerek
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés módja Magnet Attatchment
Talpátmérő 50.0 mm
Teljes átmérő 50.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Húzóerő 22.0 kg
Price per piece incl VAT 12.8497 GBP

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot