A mágnesszalagok rugalmas mágneses anyagból készülnek, az egyik oldalon tartós ragasztóval. öntapadós mágnesszalagunk hosszú használat után is megőrzi a tapadóképességét. A mágnesszalagtekercsek kültéri és beltéri ragasztóval kaphatók: a beltéri ragasztó erős kezdeti tapadású gumialapú ragasztó. A kültéri ragasztó akrilalapú, használható rugalmas műanyagokhoz és napfénynek kitett helyeken is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Ragasztó típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.591,6477 Ft - 11.591,6477 Ft | Gyártás alatt |
Biztosítási díj
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
22.180,6811 Ft - 22.180,6811 Ft | 8 Raktáron |
Standard
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
9.075,8451 Ft - 9.075,8451 Ft | 10 Raktáron |
Standard
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
21.151,0626 Ft - 21.151,0626 Ft | 12 Raktáron |
Biztosítási díj
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
17.370,1423 Ft - 17.370,1423 Ft | 112 Raktáron |
Biztosítási díj
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
12.145,7437 Ft - 12.145,7437 Ft | 10 Raktáron |
Foam
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
14.248,9102 Ft - 14.248,9102 Ft | Gyártás alatt |
Standard
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
23.344,3354 Ft - 23.344,3354 Ft | Gyártás alatt |
Foam
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10389423 | 24.625,2905 Ft - 24.625,2905 Ft | 1 Raktáron |
Foam
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz