Menü Keresés

Marokfogantyú 63.0 20.0 40.0 Alumínium

A marokcsavar biztonságos, csúszásmentes és kényelmes fogást biztosít a különböző kézi műveletekhez. Alumíniumból készül, egyszerre tartós és könnyű. Formájának köszönhetően kényelmes és használata kevésbé fárasztó.
Essentra cikkszám:

20202347

Gyártói cikkszám:

20202347

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.340,9739 Ft
10 - 19 3.907,6435 Ft
20 - 49 3.689,0609 Ft
50 + 3.474,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.341 Ft

1 x 4.340,9739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat típusa Menetes, átmenő
d1 63.0
d2 20.0
d5 M12
d6 13.0
h2 40.0
t3 20.0
Súly g 70.0
Befejezés Csiszolatlan
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot