Menü Keresés

Marokfogantyú 40.0 14.0 25.0 Alumínium

A marokcsavar biztonságos, csúszásmentes és kényelmes fogást biztosít a különböző kézi műveletekhez. Alumíniumból készül, egyszerre tartós és könnyű. Formájának köszönhetően kényelmes és használata kevésbé fárasztó.
Essentra cikkszám:

20202361

Gyártói cikkszám:

20202361

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.114,7217 Ft
10 - 19 3.704,40 Ft
20 - 49 3.497,3217 Ft
50 + 3.290,243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.115 Ft

1 x 4.114,7217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat típusa Menetes, átmenő
d1 40.0
d2 14.0
d5 M8
d6 8.4
h2 25.0
t3 12.0
Súly g 23.0
Befejezés Fényes
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot