Menü Keresés

Marokfogantyú 80.0 25.0 50.0 Alumínium

A marokcsavar biztonságos, csúszásmentes és kényelmes fogást biztosít a különböző kézi műveletekhez. Alumíniumból készül, egyszerre tartós és könnyű. Formájának köszönhetően kényelmes és használata kevésbé fárasztó.
Essentra cikkszám:

20202392

Gyártói cikkszám:

20202392

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.895,8174 Ft
10 - 19 7.105,8522 Ft
20 - 49 6.710,8696 Ft
50 + 6.315,887 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.896 Ft

1 x 7.895,8174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat típusa Menetes, átmenő
d1 80.0
d2 25.0
d5 M16
d6 17.0
h2 50.0
t3 30.0
Súly g 129.0
Befejezés Fényes
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot