Menü Keresés

Dugó füllel 50.8 mm Szilikon Kék

A hőálló húzófül Dk-ból készül. Kék szilikon, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 9,8 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10192313

Gyártói cikkszám:

1219747

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 101,5598 Ft
2000 + 86,5545 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.390 Ft

250 x 101,5598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot