Menü Keresés

Dugó füllel 50.8 mm Szilikon Zöld

A hőálló húzófül zöld szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 12,6 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10192320

Gyártói cikkszám:

1219748

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 139,5524 Ft
1000 + 121,0969 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.955 Ft

100 x 139,5524 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot