Menü Keresés

Dugó füllel 49.8 mm Szilikon Sárga

A hőálló húzófül sárga szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 19,6 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10192368

Gyártói cikkszám:

1219752

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 274,1212 Ft
500 + 242,5087 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.706 Ft

50 x 274,1212 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot