Menü Keresés

Dugó füllel 38.1 mm Szilikon Szürke

A hőálló húzófül szürke szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 35,1 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10192382

Gyártói cikkszám:

1219754

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 199 1.010,4645 Ft
200 + 867,4208 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.262 Ft

25 x 1.010,4645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot