Menü Keresés

Galléros dugó 52.96 mm Szilikon Törlés

This Clear 4.32 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Essentra cikkszám:

10350560

Gyártói cikkszám:

1475605

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 15,7302 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.865 Ft

500 x 15,7302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot