Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Fehér Szilikon

This white 5.33 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Essentra cikkszám:

10350584

Gyártói cikkszám:

1475607

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 20,5932 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.297 Ft

500 x 20,5932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.3 mm
FH 26.4 mm
FH 25.4 mm | 1 in
Anyag Szilikon
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot