Menü Keresés

Galléros dugó 58.97 mm Szilikon Lila

This Purple 11.30 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Essentra cikkszám:

10350652

Gyártói cikkszám:

1475614

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 75,033 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

18.758 Ft

250 x 75,033 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Lila
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot