Menü Keresés

Húzódugó 25.40 mm EPDM Fekete

HT BK 12X25,4 MM DUGÓ
Essentra cikkszám:

10606766

Gyártói cikkszám:

1475719

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 319,5847 Ft
2500 + 313,1839 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

79.896 Ft

250 x 319,5847 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
FH 25.4 mm
FH 25.4 mm | 1 in
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

A 1475719sz. terméket helyettesíti:

Maszkoló húzódugó (ID) Fekete EPDM
Essentra cikkszám: 10250105
Gyártói cikkszám: 461657

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot