Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Zöld Szilikon

A maszkoló dugó szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Az üreges profil az M16 méretű furatba könnyedén behelyezhető és onnan eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10240977

Gyártói cikkszám:

35-UTM-M16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 195,3541 Ft
500 - 999 191,3674 Ft
1000 + 187,8789 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.535 Ft

100 x 195,3541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.6 mm
FH 11.0 mm
FH 11.0 mm | 0.433 in
Anyag Szilikon
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot