Menü Keresés

Galléros dugó 13.5 mm Szilikon Sárga

A maszkoló dugó szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Az üreges profil az M20 méretű furatba könnyedén behelyezhető és onnan eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10240984

Gyártói cikkszám:

35-UTM-M20

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 262,6317 Ft
500 - 999 257,1498 Ft
1000 + 252,1663 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.263 Ft

100 x 262,6317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot