Menü Keresés

Dugó füllel 22.4 mm Szilikon Natúr

A hőálló húzófül natúr szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 8,9 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10241677

Gyártói cikkszám:

39721

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 4999 83,8848 Ft
5000 + 69,2216 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

16.777 Ft

200 x 83,8848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot