Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Natúr Szilikon

A hőálló húzófül natúr szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 4 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10249796

Gyártói cikkszám:

461598

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 59,4599 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.730 Ft

500 x 59,4599 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot