Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Fekete EPDM

Ez a húzófül fekete EPDM-ből készült, és akár 180°C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális a menetes és sima átmenő furatok maszkolásához, a fül lehetővé teszi, hogy az alkatrész áthúzható legyen, és mégis elérhető maradjon a gyors eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10250044

Gyártói cikkszám:

461645

353 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 9999 47,9184 Ft
10000 + 39,7312 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.959 Ft

500 x 47,9184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot