Menü Keresés

Dugó füllel 19.2 mm EPDM Fekete

A maszkoló húzódugó EPDM-ből készül és akár 180 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális menet nélküli és menetes átmenő furatok maszkolásához.
Essentra cikkszám:

10377772

Gyártói cikkszám:

461647

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 210,803 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

105.402 Ft

500 x 210,803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot