Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Natúr Szilikon

A hőálló húzófül natúr szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 1,6 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10449608

Gyártói cikkszám:

461922

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 59,4843 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.484 Ft

1000 x 59,4843 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 1.6 mm
FH 9.5 mm
FH 8.6 mm | 0.339 in
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot