Menü Keresés

Maszkoló húzódugó (ID) Kék Szilikon

A hőálló húzófül kék szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 4 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10288542

Gyártói cikkszám:

499038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 17999 58,529 Ft
18000 + 47,5351 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.265 Ft

500 x 58,529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 4.0 mm
FH 31.8 mm
FH 31.8 mm | 1.252 in
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot