Menü Keresés

Maszkoló szalag 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Zöld

Ez a zöld poliészter szalag vastagsága 38 mikron, maximális hőmérséklet-besorolása +180 °C. Eltávolítható anélkül, hogy ragasztó maradványokat hagyna a munkadarabon. Általános felhasználású szalagok, melyek megfelelőek a legtöbb festési munkához, beleértve a porszórást és a galvanizálást.
Essentra cikkszám:

10184158

Gyártói cikkszám:

100/30

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 11.332,5498 Ft
36 + 9.595,1341 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.333 Ft

1 x 11.332,5498 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3919108025
Teljes anyag Poliészter
Szalag típusa Folyamatos tekercs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot