Menü Keresés

Maszkoló szalag 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Kék

Ezen kék poliészter szalag maximális hőmérséklete +180°C. Ez egy vékonyabb szalag, amely könnyen alkalmazkodik a szokatlan formákhoz, és íves alkalmazásokhoz használható. Gyors tapadás az időtakarékos alkalmazáshoz Tiszta, foltmentes eltávolítás. 25 mikronos szalagvastagsággal kapható.
Essentra cikkszám:

10216484

Gyártói cikkszám:

151/25

122 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 10.110,9956 Ft
36 + 8.560,87 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.111 Ft

1 x 10.110,9956 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Vámtarifaszám 3919908099
Teljes anyag Poliészter
Szalag típusa Folyamatos tekercs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot