Menü Keresés

Maszkoló szalag 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Barna

Ezen barna poliamid szalag maximális hőmérséklete +260°C. Ez egy nagy teljesítményű, vegyszer- és kopásálló maszkolószalag. Alkalmas porszórás és elektrolit bevonás (e-bevonás) során. Tiszta, foltmentes eltávolítást kínál.
Essentra cikkszám:

10221358

Gyártói cikkszám:

200/12

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 71 5.020,0938 Ft
72 + 4.432,5855 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.020 Ft

1 x 5.020,0938 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Vámtarifaszám 3919108090
Teljes anyag Poliamid
Szalag típusa Folyamatos tekercs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot