Menü Keresés

Maszkoló szalag 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Fehér

Ezen natúr felületű krepp papírszalag maximális hőmérséklete +80°C. A papír maszkolószalagnak három változata áll rendelkezésre, mindegyik +80°C és +135°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez egy általános célú maszkolószalag, amely alkalmas a legtöbb alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz, valamint szintetikus zománcokhoz, cellulóz- és akrilfestékekhez.
Essentra cikkszám:

10241776

Gyártói cikkszám:

400/25

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 47 1.718,074 Ft
48 + 1.469,7118 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.718 Ft

1 x 1.718,074 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Vámtarifaszám 4811419000
Teljes anyag Krepp papír
Szalag típusa Folyamatos tekercs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot