Menü Keresés

Maszkoló szalag 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Fehér

Ezen fehér üvegszálas szövetszalag maximális hőmérséklete +250°C. Ez a szalag könnyen eltávolítható, és nem hagy maga után csúnya nyomokat. A szalag ellenálló az oldószerekkel és kopással szemben. A szőtt üvegszálas ragasztóanyag nagy szakítószilárdságot biztosít. Alkalmas a nagynyomású alkalmazásokhoz, mint pl. homokfúvás. Alkalmas porszóráshoz és vizes festéshez is.
Essentra cikkszám:

10307816

Gyártói cikkszám:

600/12

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 95 7.370,2624 Ft
96 + 6.831,7793 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.370 Ft

1 x 7.370,2624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Vámtarifaszám 7019699085
Teljes anyag Üvegszálas szövet
Szalag típusa Folyamatos tekercs

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot