Menü Keresés

Maszkoló szalag Négyzetek 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Sárga

Ez a sárga maszkolónégyzet poliamid alsó réteggel készült, amely kiváló vegyi anyag és dörzsölés elleni ellenállást biztosít. Alkalmas porszórás és E-bevonás alkalmazásokra. Az öntapadó hátlap nem hagy maradványt eltávolításakor.
Essentra cikkszám:

10288337

Gyártói cikkszám:

499011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 76.574,9033 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

76.575 Ft

1 x 76.574,9033 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Szalag típusa Négyzetek
Tekercs mennyiség 5000
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot