Menü Keresés

Maszkoló szalag Négyzetek 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Sárga

Ez a sárga maszkolónégyzet poliamid alsó réteggel készült, amely kiváló vegyi anyag és dörzsölés elleni ellenállást biztosít. Alkalmas porszórás és E-bevonás alkalmazásokra. Az öntapadó hátlap nem hagy maradványt eltávolításakor.
Essentra cikkszám:

10288344

Gyártói cikkszám:

499012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 88.520,2077 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

88.520 Ft

1 x 88.520,2077 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Szalag típusa Négyzetek
Tekercs mennyiség 5000
Price per piece incl VAT 290.8774 GBP
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot