Menü Keresés

Maszkoló szalag Négyzetek 19.0 mm (W) 19.0 mm (L) Zöld

A zöld maszkolónégyzet poliészterből készült. Gyors tapadást biztosít a felületekhez az időmegtakarítás érdekében számos alkalmazásnál, beleértve a porszórást és az eloxálást is. Az öntapadó hátlap nem hagy maradványt eltávolításakor.
Essentra cikkszám:

10292778

Gyártói cikkszám:

499669

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 17 50.188,2055 Ft
18 + 43.032,8491 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

50.188 Ft

1 x 50.188,2055 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Szalag típusa Négyzetek
Tekercs mennyiség 2000
Price per piece incl VAT 164.9524 GBP
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot