Menü Keresés

Maszkoló szalag Négyzetek 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Zöld

A zöld maszkolónégyzet poliészterből készült. Gyors tapadást biztosít a felületekhez az időmegtakarítás érdekében számos alkalmazásnál, beleértve a porszórást és az eloxálást is. Az öntapadó hátlap nem hagy maradványt eltávolításakor.
Essentra cikkszám:

10294178

Gyártói cikkszám:

499821

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 23.222,0771 Ft
30 + 19.775,6409 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.222 Ft

1 x 23.222,0771 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Szalag típusa Négyzetek
Tekercs mennyiség 5000
Price per piece incl VAT 76.3153 GBP
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot