Menü Keresés

Korongok 180 °C 40.0 mm (DIA) Tekercs mennyiség - 250 Zöld

Zöld korongok +180°C-ig, poliészterből készült. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazásokhoz. Számos alkalmazáshoz, például porszóráshoz és eloxáláshoz használható. Tiszta, maradványmentes eltávolítás.
Essentra cikkszám:

10246337

Gyártói cikkszám:

460507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 13.695,719 Ft
24 + 12.092,8624 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.696 Ft

1 x 13.695,719 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Szalag típusa Korongok
Tekercs mennyiség 250
Vámtarifaszám 3919908099
Teljes anyag Poliészter

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot