Menü Keresés

Maszkoló szalag;180 °C;(W);(L);Zöld

Zöld korongok +180°C-ig, poliészterből készült. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazásokhoz. Számos alkalmazáshoz, például porszóráshoz és eloxáláshoz használható. Tiszta, maradványmentes eltávolítás.
Essentra cikkszám:

10246344

Gyártói cikkszám:

460508

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 11.054,0064 Ft
24 + 9.725,0481 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.054 Ft

1 x 11.054,0064 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Szalag típusa Korongok
Tekercs mennyiség 250
Vámtarifaszám 3919101990
Teljes anyag Poliészter

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot