Menü Keresés

Metrikus menetek N/A 3.0 mm Rózsaszín Szilikon Acél

A maszkolt szemcsavarok menetmaszkolási és függesztési megoldást jelentenek festés, bevonatolás és/vagy festékszórás során. Kampóval vagy más függesztési rendszerrel használható.
Essentra cikkszám:

10352991

Gyártói cikkszám:

1529880

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 584,9475 Ft
500 + 247,1707 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

29.247 Ft

50 x 584,9475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
D 10.0 mm
CH 3.0 mm
FH 2.6 mm
Szín Rózsaszín
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot