Menü Keresés

Maszkolt szemescsavarok M5 11.0 mm Szilikon Narancs

A maszkolt szemcsavarok menetmaszkolási és függesztési megoldást jelentenek festés, bevonatolás és/vagy festékszórás során. Kampóval vagy más függesztési rendszerrel használható.
Essentra cikkszám:

10353011

Gyártói cikkszám:

1529882

480 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 923,705 Ft
500 + 390,4804 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

46.185 Ft

50 x 923,705 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
D 11.0 mm
CH 5.0 mm
FH 3.8 mm
Szín Narancs
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot