Menü Keresés

Maszkolt szemescsavarok M8 18.0 mm Szilikon Fehér

A maszkolt szemcsavarok menetmaszkolási és függesztési megoldást jelentenek festés, bevonatolás és/vagy festékszórás során. Kampóval vagy más függesztési rendszerrel használható.
Essentra cikkszám:

10353035

Gyártói cikkszám:

1529884

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.250,6454 Ft
200 + 526,6838 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

25.013 Ft

20 x 1.250,6454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
D 18.0 mm
CH 8.0 mm
FH 4.7 mm
Szín Fehér
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot