Menü Keresés

Maszkolt szemescsavarok M16 24.0 mm Szilikon Piros

A maszkolt szemcsavarok menetmaszkolási és függesztési megoldást jelentenek festés, bevonatolás és/vagy festékszórás során. Kampóval vagy más függesztési rendszerrel használható.
Essentra cikkszám:

10353073

Gyártói cikkszám:

1529888

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.999,0631 Ft
50 + 843,804 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.995 Ft

5 x 1.999,0631 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M16
D 24.0 mm
CH 16.0 mm
FH 6.8 mm
Szín Piros
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot