Menü Keresés

Maszkolt szemescsavarok M20 28.0 mm Szilikon Barna

A maszkolt szemcsavarok menetmaszkolási és függesztési megoldást jelentenek festés, bevonatolás és/vagy festékszórás során. Kampóval vagy más függesztési rendszerrel használható.
Essentra cikkszám:

10353080

Gyártói cikkszám:

1529889

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 2.619,4621 Ft
20 + 1.105,4341 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.239 Ft

2 x 2.619,4621 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M20
D 28.0 mm
CH 20.0 mm
FH 6.3 mm
Szín Barna
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot