Menü Keresés

Önműködő rögzítőbilincs M6 6.4 24.9 Lágyacél

A megmunkálható rögzítő lágyacélból készült. Megmunkálási folyamatok során lapos vagy kerek munkadarabokat dolgoz fel és tart meg, biztosítva a pontosságot és a megismételhetőséget. A rögzítő bütykös csavarokkal és megmunkáló csavarral rendelkezik az odaerősítéshez.
Essentra cikkszám:

20266547

Gyártói cikkszám:

20266547

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.419,0174 Ft
5 - 9 22.249,4087 Ft
10 - 19 21.075,9652 Ft
20 + 19.906,357 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.419 Ft

1 x 23.419,0174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
h1 6.4
h2 11.9
Szorítóerő max kN 3.4
Stroke s1 1.0
Stroke s2 7.8
w1 24.9
w2 6.4
A/F 4.0
Max nyomaték Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Súly g 100.0
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot