20266554
20266554
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 25.888,6174 Ft |
5 - 9 | 24.592,4609 Ft |
10 - 19 | 23.300,1391 Ft |
20 + | 22.003,983 Ft |
d1 | M10 |
---|---|
h1 | 8.9 |
h2 | 18.0 |
Szorítóerő max kN | 8.9 |
Stroke s1 | 1.5 |
Stroke s2 | 10.2 |
w1 | 31.2 |
w2 | 7.0 |
A/F | 7.0 |
Max nyomaték Nm | 28.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Súly g | 236.0 |
Anyag | Lágyacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.